Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
09 0078 00 03 |
09 0082 00 04 |
09 0098 00 05 |
09 0482 00 08 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Allowable Current (A) | AWG | Sezione trasversale (mm²) | Sezione trasversale (max) (mm²) | Gamma sezione trasversale | Numero di pin | Numero totale di pin | Corrente nominale (dettagli) (A) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.40 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | - | 24 | 0.25 | 0.25 | 0.25 mm² (max) | 3 | 3 | 4 | ||
8.93 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 3 | 24 | 0.25 | 0.25 | 0.25 mm² (max) | 4 | 4 | 3 | ||
9.99 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 3 | 24 | 0.25 | 0.25 | 0.25 mm² (max) | 5 | 5 | 3 | ||
15.87 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 1 | 26 | 0.14 | 0.14 | 0.14 mm² (max) | 8 | 8 | 1 |
Loading...
Angolo di attacco(°) | 180 | Temperatura massima(°C) | +125 | Temperatura minima(°C) | -55 |
---|---|---|---|---|---|
Diametro foro di montaggio | M9 x 0.5 | Tensione nominale (dettagli)(V) | 125 | Serie (connettori) | 711 |
Livello di contaminazione | 1 | Collegamento (componenti) | Saldatura | Tipo connettore | Presa a manicotto |
Tipo di connettore (categoria) | Connettore a banana | Materiale contatto | Au (oro) | Con tenuta | Tappo a vite |
Tipo (misc.) | SPINA A FLANGIA |
Configura
Proprietà di base
Allowable Current(A)
AWG
Sezione trasversale(mm²)
Sezione trasversale (max)(mm²)
Gamma sezione trasversale
Numero di pin
Numero totale di pin
Corrente nominale (dettagli)(A)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali