Connettore maschio M9 IP40 per montaggio a pannello

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
09 0077 00 03
09 0081 00 04
09 0097 00 05
09 0481 00 08
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Allowable Current
(A)
AWG Sezione trasversale
(mm²)
Sezione trasversale (max)
(mm²)
Gamma sezione trasversale Numero di pin Numero totale di pin Corrente nominale (dettagli)
(A)

8.40 €

1 Disponibile 3 giorni -240.250.250.25 mm² (max)334

8.93 €

1 Disponibile 3 giorni 3240.250.250.25 mm² (max)443

9.45 €

1 Disponibile 3 giorni 3240.250.250.25 mm² (max)553

14.81 €

1 Disponibile 3 giorni 1260.140.140.14 mm² (max)881

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Angolo di attacco(°) 180 Temperatura massima(°C) +85 Temperatura minima(°C) -25
Diametro foro di montaggio M9 x 0.5 Tensione nominale (dettagli)(V) 125 Serie (connettori) 711
Livello di contaminazione 1 Collegamento (componenti) Saldatura Tipo connettore Spina a manicotto
Tipo di connettore (categoria) Connettore a banana Materiale contatto Au (oro) Con tenuta Viti
Tipo (misc.) Connettore a flangia

Supporto tecnico