Connettore maschio IP67 M9 per cavo, uscita cavo 3.5-5mm

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
99 0405 00 03
99 0409 00 04
99 0413 00 05
99 0421 00 07
99 0425 00 08
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Allowable Current
(A)
AWG Sezione trasversale
(mm²)
Sezione trasversale (max)
(mm²)
Gamma sezione trasversale Numero di pin Numero totale di pin Corrente nominale (dettagli)
(A)

12.67 €

1 Disponibile 3 giorni -240.250.250.25 mm² (max)334

13.75 €

1 Disponibile 3 giorni 3240.250.250.25 mm² (max)443

13.75 €

1 Disponibile 3 giorni 3240.250.250.25 mm² (max)553

16.93 €

1 Disponibile 3 giorni 1260.140.140.14 mm² (max)771

17.99 €

1 Disponibile 3 giorni 1260.140.140.14 mm² (max)881

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Connection direction Dritto Ø cavo (max)(mm) 5 Ø cavo (min)(mm) 3.5
Angolo di attacco(°) 180 Temperatura massima(°C) +125 Temperatura minima(°C) -55
Tensione nominale (dettagli)(V) 125 Serie (connettori) 712 Livello di contaminazione 1
Collegamento (componenti) Saldatura Tipo connettore Maschio Tipo di connettore (categoria) Connettore a banana
Materiale contatto Au (oro) Con tenuta Viti Tipo (misc.) Connettore cavo

Recensioni dei clienti

Siamo in cerca di stelle!
Comunicaci cosa ne pensi

Supporto tecnico