Fare clic sull'immagine per ingrandirla.
Cliccare sull´immagine per ingrandirla.
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
09 4708 00 03
Allowable Current(A) | 1 | AWG | 26 | Diametro cavo(mm) | 3–4 |
---|---|---|---|---|---|
Ø cavo (max)(mm) | 4 | Ø cavo (min)(mm) | 3 | Angolo di attacco(°) | 180 |
Sezione trasversale(mm²) | 0.14 | Sezione trasversale (max)(mm²) | 0.14 | Gamma sezione trasversale | 0.14 mm² (max) |
Numero di pin | 3 | Numero totale di pin | 3 | Corrente nominale (dettagli)(A) | 1 |
Tensione nominale (dettagli)(V) | 125 | Serie (connettori) | 420 | Livello di contaminazione | 2 |
Collegamento (componenti) | Saldatura | Tipo connettore | Presa | Tipo di connettore (categoria) | Connettore a banana |
Materiale contatto | Con placcatura in oro | Con tenuta | Push-Pull Micro | Tipo (misc.) | Presa a flangia |
Si trova sulla pagina di Connettore femmina Push-Pull per montaggio a pannello, il codice articolo è il seguente: 09 4708 00 03.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 09 4708 00 03.
Configura
Proprietà di base
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali