Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
79 3808 42 08 |
79 3808 45 08 |
79 3808 52 08 |
79 3808 55 08 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Lunghezza cavo (m) | |
---|---|---|---|---|---|---|
28.93 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 2 | ||
33.21 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 5 | ||
30.00 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 2 | ||
38.57 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 5 |
Loading...
Allowable Voltage(V) | 30 | Connection direction | Dritto | AWG | 24 |
---|---|---|---|---|---|
Diametro cavo(mm) | 6 | Sezione connettore (max)(mm²) | 0.25 | Temperatura massima(°C) | +85 |
Temperatura minima(°C) | -25 | N. di pin (RJ) | 8 | Lato collegamento tipo di filettatura | M8 |
Lato collegamento A (sensori/attuatori) | Presa M8, tipo dritto | Lato collegamento B (sensori/attuatori) | Cavo, estremità aperta | Colore | Nero |
Connettore standard | Connettore per sensore | Tipo connettore | Presa | Materiale contatto | CuZn |
Con tenuta | A vite | Tipo di cablaggio sensore/attuatore (categoria) | Connettore per sensore/attuatore (assemblato) | Colore cavo | Grigio |
Configura
Proprietà di base
Lunghezza cavo(m)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali