Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
09 9750 30 03 |
09 9766 30 04 |
09 9792 30 05 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Numero di pin | Numero totale di pin | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5.75 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 3 | 3 | ||
6.84 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 4 | 4 | ||
8.40 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 5 | 5 |
Loading...
Allowable Current(A) | 3 | Allowable Voltage(V) | 60 | AWG | 24 |
---|---|---|---|---|---|
Angolo di attacco(°) | 180 | Sezione trasversale(mm²) | 0.25 | Sezione trasversale (max)(mm²) | 0.25 |
Gamma sezione trasversale | 0.25 mm² (max) | Temperatura massima(°C) | +70 | Temperatura minima(°C) | -20 |
Diametro foro di montaggio | 9.1 | Corrente nominale (dettagli)(A) | 3 | Tensione nominale (dettagli)(V) | 60 |
Serie (connettori) | 719 | Livello di contaminazione | 1 | Collegamento (componenti) | Saldatura |
Tipo connettore | Presa a manicotto | Tipo di connettore (categoria) | Connettore a banana | Materiale contatto | Au (oro) |
Con tenuta | a scatto | Tipo (misc.) | Presa a flangia |
Configura
Proprietà di base
Numero di pin
Numero totale di pin
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali