Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
09 9749 30 03 |
09 9765 30 04 |
09 9791 30 05 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Numero di pin | Numero totale di pin | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5.75 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 3 | 3 | ||
6.28 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 4 | 4 | ||
7.35 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 5 | 5 |
Loading...
Allowable Current(A) | 3 | Allowable Voltage(V) | 60 | AWG | 24 |
---|---|---|---|---|---|
Angolo di attacco(°) | 180 | Sezione trasversale(mm²) | 0.25 | Sezione trasversale (max)(mm²) | 0.25 |
Gamma sezione trasversale | 0.25 mm² (max) | Temperatura massima(°C) | +85 | Temperatura minima(°C) | 55 |
Diametro foro di montaggio | 9.1 | Serie (connettori) | 719 | Livello di contaminazione | 1 |
Collegamento (componenti) | Saldatura | Tipo connettore | Spina a manicotto | Tipo di connettore (categoria) | Connettore a banana |
Materiale contatto | Au (oro) | Con tenuta | A scatto | Tipo (misc.) | Connettore a flangia |
Configura
Proprietà di base
Numero di pin
Numero totale di pin
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali