Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
99 9106 00 03 |
99 9114 00 05 |
99 9126 00 08 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Allowable Current (A) | AWG | Sezione trasversale (mm²) | Sezione trasversale (max) (mm²) | Gamma sezione trasversale | Numero di pin | Numero totale di pin | Corrente nominale (dettagli) (A) | Tensione nominale (dettagli) (V) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.45 € | 1 | Disponibile | 38 giorni | 7 | 20 | 0.75 | 0.75 | 0.75mm² (max) | 3 | 3 | 7 | 250 | ||
12.67 € | 1 | Disponibile | 30 giorni | 5 | 20 | 0.75 | 0.75 | 0.75mm² (max) | 5 | 5 | 5 | 125 | ||
16.93 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 2 | 24 | 0.25 | 0.25 | 0.25 mm² (max) | 8 | 8 | 2 | 125 |
Loading...
Connection direction | Dritto | Ø cavo (max)(mm) | 6 | Ø cavo (min)(mm) | 4 |
---|---|---|---|---|---|
Angolo di attacco(°) | 180 | Temperatura massima(°C) | +85 | Temperatura minima(°C) | -40 |
Serie (connettori) | 720 | Livello di contaminazione | 2 | Collegamento (componenti) | Saldatura |
Tipo connettore | Connettore | Tipo di connettore (categoria) | Connettore a banana | Materiale contatto | Au (oro) |
Con tenuta | A scatto | Tipo (misc.) | Presa per cavo |
Configura
Proprietà di base
Allowable Current(A)
AWG
Sezione trasversale(mm²)
Sezione trasversale (max)(mm²)
Gamma sezione trasversale
Numero di pin
Numero totale di pin
Corrente nominale (dettagli)(A)
Tensione nominale (dettagli)(V)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali