Fare clic sull'immagine per ingrandirla.
Cliccare sull´immagine per ingrandirla.
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
99 9107 00 03 |
99 9115 00 05 |
99 9115 60 05 |
99 9127 00 08 |
99 9135 70 12 |
99 9207 00 03 |
99 9208 060 03 |
99 9211 00 04 |
99 9211 050 04 |
99 9211 060 04 |
99 9211 070 04 |
99 9227 050 08 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Allowable Current (A) | Allowable Voltage (V) | AWG | Ø cavo (max) (mm) | Ø cavo (min) (mm) | Sezione trasversale (mm²) | Sezione trasversale (max) (mm²) | Gamma sezione trasversale | Temperatura massima (°C) | Temperatura minima (°C) | Diametro foro di montaggio | Numero di pin | Numero totale di pin | Corrente nominale (dettagli) (A) | Tensione nominale (dettagli) (V) | Serie (connettori) | Livello di contaminazione | Materiale custodia | Colore | Tipo connettore | Tipo di connettore (categoria) | Materiale contatto | Contatto guida (PE) | Con tenuta | Tipo (misc.) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.84 € | 1 | Disponibile | 59 giorni | 7 | - | 24 | - | - | 0.75 | 0.75 | 0.75mm² (max) | +125 | -55 | M12 x 1 | 3 | 3 | 7 | 250 | 720 | 2 | - | - | Spina a manicotto | Connettore a banana | Au (oro) | - | A scatto | Spina a flangia | ||
8.40 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 5 | - | 20 | - | - | 0.75 | 0.75 | 0.75mm² (max) | +125 | -55 | M12 x 1 | 5 | 5 | 5 | 125 | 720 | 2 | - | - | Spina a manicotto | Connettore a banana | Au (oro) | - | A scatto | Spina a flangia | ||
9.99 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 5 | - | 20 | 6 | 5.4 | - | 0.75 | 0.75mm² (max) | - | - | 16 | 5 | 5 | - | - | 720 | - | PA | Blu | Maschio | Connettore a banana | Con placcatura in oro | - | A scatto | - | ||
14.81 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 2 | - | 20 | - | - | 0.25 | 0.25 | 0.25 mm² (max) | +125 | -55 | M12 x 1 | 8 | 8 | 2 | 125 | 720 | 2 | - | - | Spina a manicotto | Connettore a banana | Au (oro) | - | A scatto | Spina a flangia | ||
- | 16.93 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 2 | 60 | 24 | - | - | - | 0.25 | 0.25 mm² (max) | +85 | -25 | - | 12 | 12 | - | - | - | - | PA (UL 94 V-0) | Verde | Spina a manicotto | Connettore DIN Micro | Ottone con placcatura in oro | No | - | - | |
6.28 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 3 | - | 24 | 5 | 3 | 0.25 | 0.25 | 0.25 mm² (max) | +125 | -55 | M8 x 0.75 | 3 | 3 | 3 | 125 | 620 | 2 | - | - | Spina a manicotto | Connettore a banana | Au (oro) | - | A scatto | Spina a flangia | ||
- | 8.40 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 3 | - | 24 | - | - | - | 0.25 | 0.25 mm² (max) | +85 | -25 | - | 3 | 3 | - | - | - | - | PA (UL 94 V-0) | Blu | Presa a manicotto | Connettore DIN Micro | Bronzo, con placcatura in oro | No | - | - | |
6.84 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 2.5 | - | 24 | 5 | 3 | 0.25 | 0.25 | 0.25 mm² (max) | +125 | -55 | M8 x 0.75 | 4 | 4 | 2.5 | 125 | 620 | 2 | - | - | Spina a manicotto | Connettore a banana | Au (oro) | - | A scatto | Spina a flangia | ||
- | 8.40 € | 1 | Disponibile | 30 giorni | 2.5 | - | 24 | - | - | - | 0.25 | 0.25 mm² (max) | +85 | -25 | - | 4 | 4 | - | - | - | - | PA (UL 94 V-0) | Rosso | Spina a manicotto | Connettore DIN Micro | Ottone con placcatura in oro | No | - | - | |
- | 8.40 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 2.5 | - | 24 | - | - | - | 0.25 | 0.25 mm² (max) | +85 | -25 | - | 4 | 4 | - | - | - | - | PA (UL 94 V-0) | Blu | Spina a manicotto | Connettore DIN Micro | Ottone con placcatura in oro | No | - | - | |
- | 8.40 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 2.5 | - | 24 | - | - | - | 0.25 | 0.25 mm² (max) | +85 | -25 | - | 4 | 4 | - | - | - | - | PA (UL 94 V-0) | Verde | Spina a manicotto | Connettore DIN Micro | Ottone con placcatura in oro | No | - | - | |
- | 12.67 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 1 | - | 24 | - | - | - | 0.25 | 0.25 mm² (max) | +85 | -25 | - | 8 | 8 | - | - | - | - | PA (UL 94 V-0) | Rosso | Spina a manicotto | Connettore DIN Micro | Ottone con placcatura in oro | No | - | - |
Loading...
Angolo di attacco(°) | 180 | Collegamento (componenti) | Saldatura |
---|
Configura
Proprietà di base
Allowable Current(A)
Allowable Voltage(V)
AWG
Ø cavo (max)(mm)
Ø cavo (min)(mm)
Sezione trasversale(mm²)
Sezione trasversale (max)(mm²)
Gamma sezione trasversale
Temperatura massima(°C)
Temperatura minima(°C)
Diametro foro di montaggio
Numero di pin
Numero totale di pin
Corrente nominale (dettagli)(A)
Tensione nominale (dettagli)(V)
Serie (connettori)
Livello di contaminazione
Materiale custodia
Colore
Tipo connettore
Tipo di connettore (categoria)
Materiale contatto
Contatto guida (PE)
Con tenuta
Tipo (misc.)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali