Fare clic sull'immagine per ingrandirla.
Cliccare sull´immagine per ingrandirla.
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
09 20 003 5407 |
09 20 003 5422 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Valore nominale IP | Materiale (dettagli) | Tipo (misc.) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.45 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | IP67 | Plastica | Per parti inferiori della custodia e alloggiamento dell'innesto | |||
141.61 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 45 giorni | IP44 | Zinco pressofuso | Per la parte superiore dell'alloggiamento, 1 blocco trasversale |
Loading...
Gamma temperatura(°C) | 40 - 125 | Colore | Grigio chiaro | Tipo | Han® 3 A |
---|
Configura
Proprietà di base
Valore nominale IP
Materiale (dettagli)
Tipo (misc.)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali