Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
2004-1408
Codice componente
|
---|
2004-1408 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | |
---|---|---|---|---|---|---|
315.92 € | 50 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 6 giorni |
Loading...
Numero di poli(Polo) | 1 | Misura prodotto (altezza)(mm) | 32.90 | Misura prodotto (lunghezza)(mm) | 6.20 |
---|---|---|---|---|---|
Misura prodotto (larghezza)(mm) | 6.20 | Larghezza morsetto(mm) | 6.20 | Lunghezza di spelatura (max)(mm) | 11 |
Corrente nominale(A) | 10 | Sezione trasversale min (flessibile)(mm²) | 0.50 | Sezione trasversale max (flessibile)(mm²) | 6 |
Sezione trasversale min (non flessibile)(mm²) | 0.5 | Sezione trasversale max (non flessibile)(mm²) | 4 | AWG (min) | 20 |
AWG (max) | 10 | N. di file | 1 | Pin per fila | 4 |
Peso(g) | 15.888 | Colore | Bianco | Tipo di connettore (categoria) | Morsetto di schermatura |
Collegamento (componenti) | Molla di richiamo | Merci industriali | Sì |
Si trova sulla pagina di Morsettiera di schermatura a 4 conduttori 2004, il codice articolo è il seguente: 2004-1408.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 2004-1408.
Configura
Proprietà di base
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali