Fare clic sull'immagine per ingrandirla.
Cliccare sull´immagine per ingrandirla.
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
282-696 |
282-698/281-413 |
282-698/281-429 |
282-698/281-434 |
282-698/281-449 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Type | Tensione nominale (dettagli) (V) | Collegamento (componenti) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.28 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | - | 24 | - | ||
16.93 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | Circuito 1 | 24 | Molla di richiamo | ||
19.16 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | Circuito 1 | 12/24 | Molla di richiamo | ||
14.81 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | Circuito 2 | 24 | Molla di richiamo | ||
14.81 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | Circuito 2 | 12/24 | Molla di richiamo |
Loading...
Corrente nominale(A) | 25 | Tensione nominale(V) | 24 | Sezione trasversale del cavo(mm²) | 6 |
---|---|---|---|---|---|
Tipo di connettore (categoria) | Morsetto per fusibili |
Configura
Proprietà di base
Type
Tensione nominale (dettagli)(V)
Collegamento (componenti)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali