Codice articolo del costruttore: 281-631
Marca: WAGO
Prezzo: 240.48 €
Tempi di consegna: 6 giorni
Misura prodotto (altezza): 37 mm
Tensione nominale: 800 V
Peso: 10.401 g
Colore: Grigio
Configurazione: L
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
281-631
Codice componente
|
---|
281-631 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Misura prodotto (altezza) (mm) | Tensione nominale (V) | Peso (g) | Colore | Configurazione | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
240.48 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 6 giorni | 37 | 800 | 10.401 | Grigio | L |
Loading...
Numero di poli(Polo) | 1 | Misura prodotto (lunghezza)(mm) | 6 | Misura prodotto (larghezza)(mm) | 6 |
---|---|---|---|---|---|
Larghezza morsetto(mm) | 6 | Lunghezza di spelatura (max)(mm) | 9 | Corrente nominale(A) | 32 |
Sezione trasversale min (flessibile)(mm²) | 0.08 | Sezione trasversale max (flessibile)(mm²) | 4 | Sezione trasversale min (non flessibile)(mm²) | 0.08 |
Sezione trasversale max (non flessibile)(mm²) | 4 | AWG (min) | 28 | AWG (max) | 12 |
N. di file | 1 | Pin per fila | 3 | Livello di contaminazione | 3 |
Tipo di connettore (categoria) | Continuità | Collegamento (componenti) | Molla di richiamo | Merci industriali | Sì |
Si trova sulla pagina di Morsetto passante a 3 conduttori 781, il codice articolo è il seguente: 281-631.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 281-631.
Configura
Proprietà di base
Misura prodotto (altezza)(mm)
Tensione nominale(V)
Peso(g)
Colore
Configurazione
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
781-631 |
781-651 |
Codice componente | Relativo a | Prezzo unitario standard | Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Misura prodotto (altezza) (mm) | Tensione nominale (V) | Peso (g) | Colore | Configurazione |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
114.37 € | 50 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 6 giorni | 43.50 | 1000 | 11.706 | Grigio | L | ||
119.83 € | 50 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 6 giorni | 43.50 | 1000 | 11.7 | Blu | N |