Fare clic sull'immagine per ingrandirla.
Cliccare sull´immagine per ingrandirla.
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
2116-5301 |
2116-5304 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Colore | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
158.49 € | 20 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 6 giorni | Grigio | ||
158.49 € | 20 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 26 giorni | Blu |
Loading...
Numero di poli(Polo) | 3 | Misura prodotto (altezza)(mm) | 37.1 | Misura prodotto (lunghezza)(mm) | 113.50 |
---|---|---|---|---|---|
Misura prodotto (larghezza)(mm) | 12 | Larghezza morsetto(mm) | 12 | Corrente nominale(A) | 90 |
Tensione nominale(V) | 800 | Sezione trasversale min (flessibile)(mm²) | 0.50 | Sezione trasversale max (flessibile)(mm²) | 16 |
Sezione trasversale min (non flessibile)(mm²) | 0.5 | Sezione trasversale max (non flessibile)(mm²) | 25 | Pin per fila | 3 |
Tipo di connettore (categoria) | Continuità | Caratteristiche connettore | + levetta | Merci industriali | Sì |
Configura
Proprietà di base
Colore
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali