Morsettiera passante a 3 conduttori, con levetta e CAGE CLAMP a innesto 2102【50 Pezzi per confezione】

Morsettiera passante a 3 conduttori, con levetta e CAGE CLAMP a innesto 2102

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
2102-1301
2102-1304
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Colore

98.04 €

50 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 26 giorni Grigio

98.04 €

50 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 26 giorni Blu

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Numero di poli(Polo) 3 Misura prodotto (altezza)(mm) 32.90 Misura prodotto (larghezza)(mm) 5.2
Larghezza morsetto(mm) 5.20 Lunghezza di spelatura (max)(mm) 12 Lunghezza di spelatura (min)(mm) 10
Corrente nominale(A) 24 Sezione trasversale min (flessibile)(mm²) 0.25 Sezione trasversale max (flessibile)(mm²) 2.50
Sezione trasversale min (non flessibile)(mm²) 0.25 Sezione trasversale max (non flessibile)(mm²) 4 AWG (min) 22
AWG (max) 12 N. di file 1 Pin per fila 3
Tipo di connettore (categoria) Continuità Collegamento (componenti) Connettore a innesto Caratteristiche connettore + CAGE CLAMP®
Merci industriali

Supporto tecnico