Modulo iniziale a 1 conduttore serie 2022

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

2022-164

Codice componente
2022-164
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

1.85 €

1 Disponibile 3 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Misura prodotto (larghezza)(mm) 5.2 Lunghezza di spelatura (max)(mm) 12 Corrente nominale(A) 24
Tensione nominale(V) 690 Sezione trasversale min (flessibile)(mm²) 0.25 Sezione trasversale max (flessibile)(mm²) 4
Sezione trasversale min (non flessibile)(mm²) 0.25 Sezione trasversale max (non flessibile)(mm²) 4 Compatibile con serie (Wago) 2022
Tipo (varie) Modulo iniziale. Colore Blu Tipo di accessorio (morsetti seriali) Unità terminale frontale

Si trova sulla pagina di Modulo iniziale a 1 conduttore serie 2022, il codice articolo è il seguente: 2022-164.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 2022-164.

Supporto tecnico