Morsettiera con supporto a 1 pin / 1 conduttore 2020

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
2020-1201
2020-1204
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Colore Configurazione

1.85 €

1 Disponibile 3 giorni GrigioL

1.85 €

1 Disponibile 3 giorni BluN

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Numero di poli(Polo) 1 / 2 Misura prodotto (larghezza)(mm) 3.5 Larghezza morsetto(mm) 3.50
Lunghezza di spelatura (max)(mm) 11 Lunghezza di spelatura (min)(mm) 9 Corrente nominale(A) 13.5
Tensione nominale(V) 500 Tensione nominale (dettagli)(V) 500 Sezione trasversale min (flessibile)(mm²) 0.14
Sezione trasversale max (flessibile)(mm²) 1.5 Sezione trasversale min (non flessibile)(mm²) 0.14 Sezione trasversale max (non flessibile)(mm²) 1
AWG (min) 24 AWG (max) 16 N. di file 1
Pin per fila 2 Tipo di connettore (categoria) Morsetto di base Collegamento (componenti) Molla di richiamo

Supporto tecnico