Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
769-237
Codice componente
|
---|
769-237 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | |
---|---|---|---|---|---|---|
240.48 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 6 giorni |
Loading...
Numero di poli(Polo) | 1 | Misura prodotto (altezza)(mm) | 28.5 | Misura prodotto (lunghezza)(mm) | 5 |
---|---|---|---|---|---|
Misura prodotto (larghezza)(mm) | 5 | Larghezza morsetto(mm) | 5 | Lunghezza di spelatura (max)(mm) | 8 |
Sezione trasversale min (flessibile)(mm²) | 0.08 | Sezione trasversale max (flessibile)(mm²) | 4 | Sezione trasversale min (non flessibile)(mm²) | 0.08 |
Sezione trasversale max (non flessibile)(mm²) | 4 | AWG (min) | 28 | AWG (max) | 12 |
N. di file | 1 | Pin per fila | 2 | Peso(g) | 6.831 |
Colore | Verde - giallo | Tipo di connettore (categoria) | Morsetto di base | Configurazione | Terre |
Collegamento (componenti) | Molla di richiamo | Merci industriali | Sì |
Si trova sulla pagina di Morsetto di base PE a 1 pin / 1 conduttore 769, il codice articolo è il seguente: 769-237.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 769-237.
Configura
Proprietà di base
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali