Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
2002-1661 |
2002-1961 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Numero di poli (Polo) | Misura prodotto (altezza) (mm) | Misura prodotto (lunghezza) (mm) | Lunghezza di spelatura (max) (mm) | Lunghezza di spelatura (min) (mm) | Tensione nominale (V) | Livello di contaminazione | Peso (g) | Merci industriali | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.75 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 2 | - | - | 12 | 10 | 250 | - | - | - | |||
207.68 € | 50 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 74 giorni | 1 | 32.90 | 5.2 | 10 | - | 400 | 3 | 7.81 | Sì |
Loading...
Misura prodotto (larghezza)(mm) | 5.2 | Larghezza morsetto(mm) | 5.20 | Corrente nominale(A) | 16 |
---|---|---|---|---|---|
Sezione trasversale min (flessibile)(mm²) | 0.25 | Sezione trasversale max (flessibile)(mm²) | 4 | Sezione trasversale min (non flessibile)(mm²) | 0.25 |
Sezione trasversale max (non flessibile)(mm²) | 2.5 | AWG (min) | 22 | AWG (max) | 12 |
N. di file | 1 | Pin per fila | 2 | Colore | Grigio |
Tipo di connettore (categoria) | Morsetto di base | Configurazione | L | Collegamento (componenti) | Molla di richiamo |
Configura
Proprietà di base
Numero di poli(Polo)
Misura prodotto (altezza)(mm)
Misura prodotto (lunghezza)(mm)
Lunghezza di spelatura (max)(mm)
Lunghezza di spelatura (min)(mm)
Tensione nominale(V)
Livello di contaminazione
Peso(g)
Merci industriali
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali