Morsetto di prova / sezionatore a 2 conduttori 2007

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

2007-8821

Codice componente
2007-8821
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

9.45 €

1 Disponibile 3 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Numero di poli(Polo) 1 / 2 Misura prodotto (larghezza)(mm) 8 Larghezza morsetto(mm) 8
Lunghezza di spelatura (max)(mm) 15 Lunghezza di spelatura (min)(mm) 13 Corrente nominale(A) 30
Sezione trasversale min (flessibile)(mm²) 0.50 Sezione trasversale max (flessibile)(mm²) 6 Sezione trasversale min (non flessibile)(mm²) 0.5
Sezione trasversale max (non flessibile)(mm²) 10 AWG (min) 20 AWG (max) 10
N. di file 1 Pin per fila 2 Colore Grigio
Tipo di connettore (categoria) Morsetto N Configurazione L Collegamento (componenti) Molla di richiamo
Caratteristiche connettore + opzione di prova

Si trova sulla pagina di Morsetto di prova / sezionatore a 2 conduttori 2007, il codice articolo è il seguente: 2007-8821.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 2007-8821.

Supporto tecnico