Morsettiera terminale a 2 conduttori 260【300 Pezzi per confezione】

Morsettiera terminale a 2 conduttori 260

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
260-321
260-323
260-324
260-326
260-327
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Misura prodotto (lunghezza)
(mm)
Lunghezza di spelatura (max)
(mm)
Lunghezza di spelatura (min)
(mm)
Livello di contaminazione Peso
(g)
Colore Configurazione Caratteristiche connettore

153.03 €

300 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 6 giorni --------

163.96 €

300 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 29 giorni 58-31.47GrigioL-

163.96 €

300 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 6 giorni -983-BluN+ base blocco con chiusura

163.96 €

300 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 6 giorni -983-Arancione-+ base blocco con chiusura

163.96 €

300 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 6 giorni -98--Verde - gialloTerre+ base blocco con chiusura

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Numero di poli(Polo) 1 Misura prodotto (altezza)(mm) 17 Misura prodotto (larghezza)(mm) 5
Larghezza morsetto(mm) 5 Corrente nominale(A) 18 Tensione nominale(V) 400
Sezione trasversale min (flessibile)(mm²) 0.08 Sezione trasversale max (flessibile)(mm²) 1.5 Sezione trasversale min (non flessibile)(mm²) 0.08
Sezione trasversale max (non flessibile)(mm²) 1.5 AWG (min) 28 AWG (max) 16
N. di file 1 Pin per fila 2 Tipo di connettore (categoria) Morsetto
Collegamento (componenti) Molla di richiamo Merci industriali

Supporto tecnico