Fare clic sull'immagine per ingrandirla.
Cliccare sull´immagine per ingrandirla.
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Numero di poli (Polo) | Misura prodotto (altezza) (mm) | Livello di contaminazione | Peso (g) | Colore | Configurazione | Caratteristiche connettore | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
125.27 € | 200 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 6 giorni | 1 | 18 | - | 2.038 | Grigio | L | + base blocco con chiusura | ||
130.71 € | 200 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 6 giorni | 1 | 23.20 | 3 | - | Grigio | L | A un lato + attuatore | ||
136.17 € | 200 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 6 giorni | 1 | 23.20 | 3 | - | Grigio | L | A doppio lato + attuatore | ||
130.71 € | 200 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 6 giorni | 1 | 18 | 3 | - | Grigio | L | + base blocco con chiusura | ||
141.61 € | 200 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 6 giorni | 1 | 23.20 | 3 | - | Grigio | L | A un lato + attuatore | ||
153.03 € | 200 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 25 giorni | 1 | 23.20 | 3 | - | Grigio | L | A doppio lato + attuatore | ||
130.71 € | 200 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 6 giorni | 1 | 18 | 3 | - | Blu | N | Conforme agli standard ATEX Ex I | ||
136.17 € | 200 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 6 giorni | 2 | 23.20 | 3 | - | Blu | N | Conforme agli standard ATEX Ex I | ||
153.03 € | 200 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 26 giorni | 1 | 23.20 | 3 | - | Blu | N | Conforme agli standard ATEX Ex I | ||
125.27 € | 200 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 4 giorni | 1 | 18 | 3 | - | Arancione | - | + base blocco con chiusura | ||
130.71 € | 200 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 6 giorni | 1 | 23.20 | 3 | - | Arancione | - | A un lato + attuatore | ||
136.17 € | 200 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 26 giorni | 1 | 23.20 | 3 | - | Arancione | - | A doppio lato + attuatore | ||
130.71 € | 200 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 6 giorni | 1 | 18 | - | - | Verde - giallo | Terre | + base blocco con chiusura | ||
136.17 € | 200 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 6 giorni | 1 | 23.20 | - | - | Verde - giallo | Terre | A un lato + attuatore | ||
153.03 € | 200 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 26 giorni | 1 | 23.20 | - | - | Verde - giallo | Terre | A doppio lato + attuatore |
Loading...
Misura prodotto (larghezza)(mm) | 6 | Larghezza morsetto(mm) | 6 | Lunghezza di spelatura (max)(mm) | 9 |
---|---|---|---|---|---|
Lunghezza di spelatura (min)(mm) | 8 | Corrente nominale(A) | 24 | Tensione nominale(V) | 500 |
Sezione trasversale min (flessibile)(mm²) | 0.08 | Sezione trasversale max (flessibile)(mm²) | 2.50 | Sezione trasversale min (non flessibile)(mm²) | 0.08 |
Sezione trasversale max (non flessibile)(mm²) | 2.5 | AWG (min) | 28 | AWG (max) | 14 |
N. di file | 1 | Pin per fila | 2 | Tipo di connettore (categoria) | Morsetto |
Collegamento (componenti) | Molla di richiamo | Merci industriali | Sì |
Configura
Proprietà di base
Numero di poli(Polo)
Misura prodotto (altezza)(mm)
Livello di contaminazione
Peso(g)
Colore
Configurazione
Caratteristiche connettore
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali