Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
781-653
Codice componente
|
---|
781-653 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | |
---|---|---|---|---|---|---|
218.63 € | 50 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 6 giorni |
Loading...
Numero di poli(Polo) | 1 | Misura prodotto (altezza)(mm) | 43.50 | Misura prodotto (lunghezza)(mm) | 6 |
---|---|---|---|---|---|
Misura prodotto (larghezza)(mm) | 6 | Larghezza morsetto(mm) | 6 | Lunghezza di spelatura (max)(mm) | 9 |
Corrente nominale(A) | 32 | Tensione nominale(V) | 400 | Sezione trasversale min (flessibile)(mm²) | 0.08 |
Sezione trasversale max (flessibile)(mm²) | 4 | Sezione trasversale min (non flessibile)(mm²) | 0.08 | Sezione trasversale max (non flessibile)(mm²) | 4 |
AWG (min) | 28 | AWG (max) | 12 | N. di file | 1 |
Pin per fila | 2 | Livello di contaminazione | 3 | Peso(g) | 17.834 |
Colore | Grigio | Tipo di connettore (categoria) | Morsetto N | Configurazione | L |
Collegamento (componenti) | Molla di richiamo | Merci industriali | Sì |
Si trova sulla pagina di Morsetto di collegamento equipotenziale a 2 conduttori 781, il codice articolo è il seguente: 781-653.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 781-653.
Configura
Proprietà di base
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali