Fare clic sull'immagine per ingrandirla.
Cliccare sull´immagine per ingrandirla.
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
282-120 |
282-122 |
282-124 |
282-126 |
282-128 |
282-128/281-413 |
282-128/281-417 |
282-128/281-418 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Misura prodotto (altezza) (mm) | Misura prodotto (lunghezza) (mm) | Lunghezza di spelatura (max) (mm) | Lunghezza di spelatura (min) (mm) | Tensione nominale (V) | Livello di contaminazione | Peso (g) | Caratteristiche connettore | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
366.21 € | 40 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 6 giorni | 56.5 | - | 13 | 12 | 500 | 3 | - | - | ||
322.48 € | 40 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 74 giorni | 54.50 | - | 13 | 12 | 500 | 3 | - | - | ||
606.69 € | 40 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 6 giorni | 54.50 | 13 | 12 | - | 250 | - | 26.46 | - | ||
442.72 € | 40 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 6 giorni | 54.50 | - | 13 | 12 | 500 | 3 | - | - | ||
392.44 € | 40 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 74 giorni | 56.5 | - | 13 | 12 | 500 | 3 | - | - | ||
617.63 € | 40 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 6 giorni | 56.5 | - | 13 | 12 | 110 | - | - | + LED rosso | ||
617.63 € | 40 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 6 giorni | 56.5 | 13 | 12 | - | 250 | - | 27.36 | - | ||
595.76 € | 40 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 6 giorni | 56.5 | - | 13 | 12 | 110 | - | - | - |
Loading...
Numero di poli(Polo) | 2 | Misura prodotto (larghezza)(mm) | 13 | Larghezza morsetto(mm) | 13 |
---|---|---|---|---|---|
Corrente nominale(A) | 10 | Sezione trasversale min (flessibile)(mm²) | 0.2 | Sezione trasversale max (flessibile)(mm²) | 6 |
Sezione trasversale min (non flessibile)(mm²) | 0.2 | Sezione trasversale max (non flessibile)(mm²) | 6 | AWG (min) | 24 |
AWG (max) | 10 | N. di file | 1 | Pin per fila | 2 |
Colore | Grigio | Tipo di connettore (categoria) | Morsetto per fusibili | Configurazione | L |
Collegamento (componenti) | Molla di richiamo | Merci industriali | Sì |
Configura
Proprietà di base
Misura prodotto (altezza)(mm)
Misura prodotto (lunghezza)(mm)
Lunghezza di spelatura (max)(mm)
Lunghezza di spelatura (min)(mm)
Tensione nominale(V)
Livello di contaminazione
Peso(g)
Caratteristiche connettore
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali