Morsettiera di terra a 2 conduttori 283【20-25 Pezzi per confezione】

Morsettiera di terra a 2 conduttori 283

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
283-607
283-607/999-950
283-907
283-907/999-950
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Corrente nominale
(A)
Sezione trasversale min (flessibile)
(mm²)
Sezione trasversale min (non flessibile)
(mm²)
AWG (min) Caratteristiche connettore

207.68 €

25 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 6 giorni -0.20.224-

218.63 €

25 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 6 giorni -0.500.520Conforme agli standard ATEX Ex-e II

180.36 €

20 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 6 giorni 760.20.224-

174.89 €

20 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 26 giorni 760.20.224Conforme agli standard ATEX Ex-e II

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Numero di poli(Polo) 1 Misura prodotto (altezza)(mm) 37.50 Misura prodotto (larghezza)(mm) 12
Larghezza morsetto(mm) 12 Lunghezza di spelatura (max)(mm) 17 Lunghezza di spelatura (min)(mm) 16
Sezione trasversale max (flessibile)(mm²) 16 Sezione trasversale max (non flessibile)(mm²) 16 AWG (max) 6
N. di file 1 Pin per fila 2 Colore Verde - giallo
Tipo di connettore (categoria) Morsetto PG Configurazione Terre Collegamento (componenti) Molla di richiamo
Merci industriali

Supporto tecnico