Fare clic sull'immagine per ingrandirla.
Cliccare sull´immagine per ingrandirla.
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
285-197/999-950 |
285-607/999-950 |
285-637/999-950 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Numero di poli (Polo) | Misura prodotto (altezza) (mm) | Misura prodotto (lunghezza) (mm) | Misura prodotto (larghezza) (mm) | Larghezza morsetto (mm) | Lunghezza di spelatura (max) (mm) | Lunghezza di spelatura (min) (mm) | Corrente nominale (A) | Sezione trasversale min (flessibile) (mm²) | Sezione trasversale max (flessibile) (mm²) | Sezione trasversale min (non flessibile) (mm²) | Sezione trasversale max (non flessibile) (mm²) | AWG (min) | AWG (max) | N. di file | Pin per fila | Peso (g) | Compatibile con serie (Wago) | Tipo di connettore (categoria) | Tipo di accessorio (morsetti seriali) | Configurazione | Collegamento (componenti) | Caratteristiche connettore | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
283.12 € | 5 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 6 giorni | - | 101 | 107 | 25 | - | - | - | - | 35 | 70 | 35 | 70 | - | - | - | - | 311 | 285 | - | Morsetto PG | - | - | - | ||
731.32 € | 15 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 26 giorni | 2 | 52.50 | - | 16 | 16 | 23 | 16 | - | 6 | 25 | 6 | 25 | 10 | 4 | 1 | 2 | - | - | Morsetto PG | - | Terre | Molla di richiamo | Conforme agli standard ATEX Ex-e II | ||
315.92 € | 15 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 6 giorni | 1 | 53 | - | 16 | 16 | 23 | - | 125 | 6 | 35 | 6 | 35 | 10 | 2 | 1 | 2 | - | - | Morsetto PG | - | Terre | Molla di richiamo | Conforme agli standard ATEX Ex-e II |
Loading...
Colore | Verde - giallo | Merci industriali | Sì |
---|
Configura
Proprietà di base
Numero di poli(Polo)
Misura prodotto (altezza)(mm)
Misura prodotto (lunghezza)(mm)
Misura prodotto (larghezza)(mm)
Larghezza morsetto(mm)
Lunghezza di spelatura (max)(mm)
Lunghezza di spelatura (min)(mm)
Corrente nominale(A)
Sezione trasversale min (flessibile)(mm²)
Sezione trasversale max (flessibile)(mm²)
Sezione trasversale min (non flessibile)(mm²)
Sezione trasversale max (non flessibile)(mm²)
AWG (min)
AWG (max)
N. di file
Pin per fila
Peso(g)
Compatibile con serie (Wago)
Tipo di connettore (categoria)
Tipo di accessorio (morsetti seriali)
Configurazione
Collegamento (componenti)
Caratteristiche connettore
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali