Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
782-601 |
782-604 |
782-992 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Numero di poli (Polo) | Corrente nominale (A) | Tensione nominale (V) | Livello di contaminazione | Peso (g) | Colore | Configurazione | Caratteristiche connettore | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
69.37 € | 25 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 8 giorni | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
71.55 € | 25 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 7 giorni | 1 ~ 2 | 41 | 1000 | 3 | 16.972 | Blu | N | - | ||
141.61 € | 50 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 7 giorni | 2 | 39 | 750 | - | 16.966 | Grigio | L | Conforme agli standard ATEX Ex-e II |
Loading...
Misura prodotto (altezza)(mm) | 43.50 | Misura prodotto (lunghezza)(mm) | 8 | Misura prodotto (larghezza)(mm) | 8 |
---|---|---|---|---|---|
Larghezza morsetto(mm) | 8 | Lunghezza di spelatura (max)(mm) | 12 | Sezione trasversale min (flessibile)(mm²) | 0.2 |
Sezione trasversale max (flessibile)(mm²) | 6 | Sezione trasversale min (non flessibile)(mm²) | 0.2 | Sezione trasversale max (non flessibile)(mm²) | 6 |
AWG (min) | 24 | AWG (max) | 10 | N. di file | 1 |
Pin per fila | 2 | Tipo di connettore (categoria) | Continuità | Collegamento (componenti) | Molla di richiamo |
Merci industriali | Sì |
Configura
Proprietà di base
Numero di poli(Polo)
Corrente nominale(A)
Tensione nominale(V)
Livello di contaminazione
Peso(g)
Colore
Configurazione
Caratteristiche connettore
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali