Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
783-601 |
783-604 |
783-992 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Numero di poli (Polo) | Corrente nominale (A) | Tensione nominale (V) | Livello di contaminazione | Peso (g) | Colore | Configurazione | Caratteristiche connettore | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
125.27 € | 25 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 7 giorni | 1 | 76 | 1000 | 3 | 31.694 | Grigio | L | - | ||
130.71 € | 25 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 7 giorni | 1 | 76 | 1000 | 3 | 32.204 | Blu | N | - | ||
130.71 € | 25 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 7 giorni | 2 | 68 | 750 | - | 32.204 | Grigio | L | Conforme agli standard ATEX Ex-e II |
Loading...
Misura prodotto (altezza)(mm) | 43.50 | Misura prodotto (lunghezza)(mm) | 12 | Misura prodotto (larghezza)(mm) | 12 |
---|---|---|---|---|---|
Larghezza morsetto(mm) | 12 | Lunghezza di spelatura (max)(mm) | 16 | Sezione trasversale min (flessibile)(mm²) | 0.2 |
Sezione trasversale max (flessibile)(mm²) | 16 | Sezione trasversale min (non flessibile)(mm²) | 0.2 | Sezione trasversale max (non flessibile)(mm²) | 16 |
AWG (min) | 24 | AWG (max) | 6 | N. di file | 1 |
Pin per fila | 2 | Tipo di connettore (categoria) | Continuità | Collegamento (componenti) | Molla di richiamo |
Merci industriali | Sì |
Configura
Proprietà di base
Numero di poli(Polo)
Corrente nominale(A)
Tensione nominale(V)
Livello di contaminazione
Peso(g)
Colore
Configurazione
Caratteristiche connettore
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali