Morsettiera passante a 2 conduttori 281【50-100 Pezzi per confezione】

Morsettiera passante a 2 conduttori 281

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
281-101
281-104
281-904
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Misura prodotto (lunghezza)
(mm)
Lunghezza di spelatura (max)
(mm)
Lunghezza di spelatura (min)
(mm)
Peso
(g)
Colore Configurazione Caratteristiche connettore

153.03 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 7 giorni -109-GrigioL-

153.03 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 7 giorni 69-6.091BluNConforme agli standard ATEX Ex I

89.32 €

50 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 25 giorni -------

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Numero di poli(Polo) 2 Misura prodotto (altezza)(mm) 32.50 Misura prodotto (larghezza)(mm) 6
Larghezza morsetto(mm) 6 Corrente nominale(A) 32 Tensione nominale(V) 800
Sezione trasversale min (flessibile)(mm²) 0.08 Sezione trasversale max (flessibile)(mm²) 4 Sezione trasversale min (non flessibile)(mm²) 0.08
Sezione trasversale max (non flessibile)(mm²) 4 AWG (min) 28 AWG (max) 12
N. di file 1 Pin per fila 2 Livello di contaminazione 3
Tipo di connettore (categoria) Continuità Collegamento (componenti) Molla di richiamo Merci industriali

Supporto tecnico