Morsetto di collegamento equipotenziale a 1 conduttore 2016【20-25 Pezzi per confezione】

Morsetto di collegamento equipotenziale a 1 conduttore 2016

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
2016-7111
2016-7711
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Misura prodotto (altezza)
(mm)
Peso
(g)
Configurazione

153.03 €

25 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 8 giorni 38.1024.932-

125.27 €

20 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 7 giorni 40.8034.106L

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Numero di poli(Polo) 1 Misura prodotto (lunghezza)(mm) 12 Misura prodotto (larghezza)(mm) 12
Larghezza morsetto(mm) 12 Lunghezza di spelatura (max)(mm) 18 Corrente nominale(A) 76
Tensione nominale(V) 250 Sezione trasversale min (flessibile)(mm²) 0.50 Sezione trasversale max (flessibile)(mm²) 25
Sezione trasversale min (non flessibile)(mm²) 0.5 Sezione trasversale max (non flessibile)(mm²) 16 AWG (min) 20
AWG (max) 4 N. di file 1 Pin per fila 1
Livello di contaminazione 3 Colore Grigio Tipo di connettore (categoria) Morsetto PD
Collegamento (componenti) Molla di richiamo Merci industriali

Supporto tecnico