Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
784-623
Codice componente
|
---|
784-623 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | |
---|---|---|---|---|---|---|
130.71 € | 25 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 30 giorni |
Loading...
Numero di poli(Polo) | 1 | Misura prodotto (altezza)(mm) | 43.50 | Misura prodotto (lunghezza)(mm) | 10 |
---|---|---|---|---|---|
Misura prodotto (larghezza)(mm) | 10 | Larghezza morsetto(mm) | 10 | Lunghezza di spelatura (max)(mm) | 12 |
Corrente nominale(A) | 57 | Tensione nominale(V) | 400 | Sezione trasversale min (flessibile)(mm²) | 0.2 |
Sezione trasversale max (flessibile)(mm²) | 16 | Sezione trasversale min (non flessibile)(mm²) | 0.2 | Sezione trasversale max (non flessibile)(mm²) | 10 |
AWG (min) | 24 | AWG (max) | 6 | N. di file | 1 |
Pin per fila | 1 | Livello di contaminazione | 3 | Peso(g) | 32.92 |
Colore | Grigio | Tipo di connettore (categoria) | Morsetto PD | Configurazione | L |
Collegamento (componenti) | Molla di richiamo | Merci industriali | Sì |
Si trova sulla pagina di Morsetto di collegamento equipotenziale a 1 conduttore 784, il codice articolo è il seguente: 784-623.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 784-623.
Configura
Proprietà di base
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali