Morsetto di collegamento equipotenziale a 1 conduttore 785【15 Pezzi per confezione】

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

785-623

Codice componente
785-623
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

262.35 €

15 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 4 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Numero di poli(Polo) 1 Misura prodotto (altezza)(mm) 44.50 Misura prodotto (lunghezza)(mm) 16
Misura prodotto (larghezza)(mm) 16 Larghezza morsetto(mm) 16 Lunghezza di spelatura (max)(mm) 23
Corrente nominale(A) 125 Tensione nominale(V) 400 Sezione trasversale min (flessibile)(mm²) 6
Sezione trasversale max (flessibile)(mm²) 35 Sezione trasversale min (non flessibile)(mm²) 6 Sezione trasversale max (non flessibile)(mm²) 35
AWG (min) 10 AWG (max) 2 N. di file 1
Pin per fila 1 Livello di contaminazione 3 Peso(g) 93.436
Colore Grigio Tipo di connettore (categoria) Morsetto PD Configurazione L
Collegamento (componenti) Molla di richiamo Merci industriali

Si trova sulla pagina di Morsetto di collegamento equipotenziale a 1 conduttore 785, il codice articolo è il seguente: 785-623.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 785-623.

Supporto tecnico