Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
235-551/333-000 |
235-714 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Color | Interdistanza contatto (mm) | Lunghezza spelatura min. (mm) | Pin per fila | Dimensioni prodotto (lunghezza) (mm) | Peso (g) | Caratteristiche terminale circuito stampato | Direzione di attuazione | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
162.45 € | 600 Pezzi per confezione | 1 conf. | 74 giorni | Grigio | 7.62 | 9 | - | 7.50 | 0.816 | + PUSH WIRE® | - | |||
212.88 € | 800 Pezzi per confezione | 1 conf. | 29 giorni | Blu | 5.08 | 12 | 1 | 6.50 | 0.663 | + CAGE CLAMP® | Parallelo (al circuito stampato) |
Loading...
Numero di poli(Polo) | 1 | AWG max. | 18 | AWG (min.) | 24 |
---|---|---|---|---|---|
Sezione trasversale max. (non flessibile)(mm²) | 0.75 | Sezione trasversale min. (non flessibile)(mm²) | 0.25 | Sezione trasversale max. (flessibile)(mm²) | 0.34 |
Sezione trasversale min. (flessibile)(mm²) | 0.25 | Lunghezza spelatura (max.)(mm) | 10 | N. di file | 1 |
Corrente nominale(A) | 24 | Tensione nominale(V) | 630 | Dimensioni prodotto (altezza)(mm) | 12.50 |
Dimensioni prodotto (larghezza)(mm) | 12.80 | Serie (connettori) | 235 | Collegamento (componenti) | Stampa |
Tipo di terminali circuito stampato (categoria) | Morsetto con collegamento a molla | Orientamento connettore | Parallelo (al circuito stampato) | Materiale del contatto | Rame catodico |
Superficie di contatto | Stagnato | Termoisolante | Poliammide 6.6 | Prodotti industriali | Sì |
Protezione filo | Sì |
Configura
Proprietà di base
Color
Interdistanza contatto(mm)
Lunghezza spelatura min.(mm)
Pin per fila
Dimensioni prodotto (lunghezza)(mm)
Peso(g)
Caratteristiche terminale circuito stampato
Direzione di attuazione
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali