Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Numero di poli (Polo) | Pin per fila | Corrente nominale (A) | Dimensioni prodotto (larghezza) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
185.83 € | 200 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 30 giorni | 2 | 2 | 35 | 24.70 | ||
130.71 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 6 giorni | 3 | 3 | 39 | 29.70 | ||
80.60 € | 50 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 6 giorni | 4 | 4 | 43 | 34.70 | ||
93.68 € | 50 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 6 giorni | 5 | 5 | 47 | 39.70 | ||
67.20 € | 25 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 6 giorni | 7 | 7 | 53 | 49.70 | ||
76.24 € | 25 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 6 giorni | 8 | 8 | 53 | 54.70 | ||
80.60 € | 25 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 6 giorni | 9 | 9 | 53 | 59.70 | ||
87.13 € | 25 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 6 giorni | 10 | 10 | 53 | 64.70 | ||
95.85 € | 25 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 6 giorni | 11 | 11 | 53 | 69.70 | ||
102.39 € | 25 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 6 giorni | 12 | 12 | 53 | 74.70 | ||
69.37 € | 15 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 6 giorni | 13 | 13 | 53 | 79.70 | ||
74.07 € | 15 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 6 giorni | 14 | 14 | 53 | 84.70 | ||
80.60 € | 15 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 6 giorni | 15 | 15 | 53 | 89.70 |
Loading...
Color | Grigio | Interdistanza contatto(mm) | 5 | N. di file | 1 |
---|---|---|---|---|---|
Tensione nominale(V) | 500 | Dimensioni prodotto (altezza)(mm) | 22.20 | Dimensioni prodotto (lunghezza)(mm) | 18.30 |
Serie (connettori) | 769 | Collegamento (componenti) | Stampa | Caratteristiche connettore | + sleeve |
Orientamento connettore | Perpendicular (to the PCB) | Tipo di connettore | Socket, vertical vertical | Connettori | filo-scheda |
Materiale del contatto | Lega di rame | Superficie di contatto | Stagnato | Termoisolante | PA 66 |
Tipo di basetta (categoria) | Socket enclosure - PCB | Prodotti industriali | Sì |
Configura
Proprietà di base
Numero di poli(Polo)
Pin per fila
Corrente nominale(A)
Dimensioni prodotto (larghezza)(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali