Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
756-9604/060-000
Number Of Cores | 6 | Corrente nominale(A) | 20 | Tensione nominale(V) | 300 |
---|---|---|---|---|---|
Connection direction | ad angolo retto | Collegamento (componenti) | Saldatura | Lato collegamento A (sensori/attuatori) | Spina M23, ad angolo retto |
Lato collegamento B (sensori/attuatori) | Personalizzabile | Tipo connettore | Presa | Con tenuta | A vite |
Tipo di cablaggio sensore/attuatore (categoria) | Connettore sensore/attuatore | Merci industriali | Sì | Sezione connettore (max)(mm2) | 0.25 |
Si trova sulla pagina di Presa M23, ad angolo retto, il codice articolo è il seguente: 756-9604/060-000.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 756-9604/060-000.
Configura
Proprietà di base
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali