Presa del cavo di rete - Cavo, a estremità aperta 891

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

891-8993/105-201

Codice componente
891-8993/105-201
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

8.93 €

1 Disponibile 3 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Colore Nero Diametro cavo(mm) 3 x 1 Lunghezza cavo(m) 2
Sezione trasversale (per pin/conduttore)(mm²) 1 N. di fili 3 Corrente nominale(A) 10
Corrente nominale (dettagli)(A) 16 Tensione nominale(V) 250 Tensione nominale (dettagli)(VAC) 250
Numero totale di pin 2 + PE Tipo di cavo H05VV-F Tipo (varie) Presa
Codifica A Tipo di connettore Presa, dritta Tipo di connettore (categoria) Cavo di rete
Connettore / ingresso tipo A Presa di rete Connettore / uscita tipo B Cavo, a estremità aperta Materiale (dettagli) PVC
Contatto conduttore (PE)

Si trova sulla pagina di Presa del cavo di rete - Cavo, a estremità aperta 891, il codice articolo è il seguente: 891-8993/105-201.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 891-8993/105-201.

Supporto tecnico