Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
899-631/111-000
Colore | Nero | AWG (min) | 14 | AWG (max) | 10 |
---|---|---|---|---|---|
Corrente nominale(A) | 25 | Tensione nominale(V) | 400 | Misura prodotto (profondità)(mm) | 145 |
Misura prodotto (altezza)(mm) | 30 | Misura prodotto (larghezza)(mm) | 190 | Tipo di connettore | Adattatore, dritto |
Tipo di connettore (categoria) | Distributore di rete | Materiale contatto | Lega di rame |
Si trova sulla pagina di Distributore di rete 899, il codice articolo è il seguente: 899-631/111-000.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 899-631/111-000.
Configura
Proprietà di base
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali