Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
277-123 |
277-124 |
277-125 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Numero totale di pin | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2,126.16 € | 500 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 6 giorni | 3 | ||
2,639.93 € | 500 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 27 giorni | 4 | ||
3,634.69 € | 500 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 27 giorni | 5 |
Loading...
Colore | Bianco | AWG (min) | 20 | AWG (max) | 18 |
---|---|---|---|---|---|
Sezione trasversale max (non flessibile)(mm²) | 1 | Sezione trasversale min (non flessibile)(mm²) | 0.5 | Temperatura max(°C) | +105 |
Temperatura min(°C) | -60 | Corrente nominale(A) | 10 | Tensione nominale(V) | 400 |
Misura prodotto (larghezza)(mm) | 25 | Lunghezza di spelatura(mm) | 10–11 | Materiale di isolamento | PA 6.6 |
Collegamento (componenti) | Collegamento rapido | Tipo di connettore (categoria) | Clip per connettore | Caratteristiche clip per connettore | Base a scatto |
Materiale contatto | Rame catodo | Merci industriali | Sì |
Configura
Proprietà di base
Numero totale di pin
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali