Guida bus N

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

210-133

Codice componente
210-133
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

15.87 €

1 Disponibile 3 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Serie conforme 210 Materiale Rame Corrente nominale(A) 140
Misura prodotto (altezza)(mm) 3 Misura prodotto (lunghezza)(mm) 1000 Misura prodotto (larghezza)(mm) 10
Serie (accessori per morsetti seriali Wago) 210 Tipo di accessorio Barra collettrice Compatibile con (dettagli) Morsetto sezionatore N
Materiale (dettagli) tagsCu

Si trova sulla pagina di Guida bus N, il codice articolo è il seguente: 210-133.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 210-133.

Supporto tecnico