Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
249-123
Codice componente
|
---|
249-123 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | |
---|---|---|---|---|---|---|
654.79 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 6 giorni |
Loading...
Serie conforme | 249 | Corrente nominale(A) | 9 | Tensione nominale(V) | 800 |
---|---|---|---|---|---|
Serie (accessori per morsetti seriali Wago) | 249 | Peso(g) | 3.19 | Tipo di accessorio | Ponticello a innesto |
Merci industriali | Sì |
Si trova sulla pagina di Ponticello a filo a innesto 249, il codice articolo è il seguente: 249-123.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 249-123.
Configura
Proprietà di base
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali