Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
289-113
Sezione trasversale max(mm²) | 2.5 | Sezione trasversale min(mm²) | 0.08 | Temperatura max(°C) | +40 |
---|---|---|---|---|---|
Temperatura min(°C) | -25 | Tensione di esercizio | 40V/AC/DC | Misura prodotto (profondità)(mm) | 65.5 |
Misura prodotto (altezza)(mm) | 31.5 | Misura prodotto (larghezza)(mm) | 47 | Compatibile con serie | CAGE CLAMP® Serie 236 |
Collegamento (componenti) | Molla di richiamo | Tipo di modulo di trasferimento (categoria) | Modulo porta di resistenza |
Si trova sulla pagina di Porta di resistenza con 8 resistenze, il codice articolo è il seguente: 289-113.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 289-113.
Configura
Proprietà di base
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali