Fare clic sull'immagine per ingrandirla.
Cliccare sull´immagine per ingrandirla.
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
281-333
Codice componente
|
---|
281-333 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | |
---|---|---|---|---|---|---|
52.03 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 31 giorni |
Loading...
Serie conforme | 281 | Colore | Grigio | Misura prodotto (altezza)(mm) | 15 |
---|---|---|---|---|---|
Misura prodotto (lunghezza)(mm) | 40 | Misura prodotto (larghezza)(mm) | 1 | Serie (accessori per morsetti seriali Wago) | 281 |
Peso(g) | 0.67 | Tipo di accessorio | Riduttore in linea | Merci industriali | Sì |
Si trova sulla pagina di Piastra intermedia riduttore, il codice articolo è il seguente: 281-333.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 281-333.
Configura
Proprietà di base
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali