Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
283-422
Codice componente
|
---|
283-422 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | |
---|---|---|---|---|---|---|
89.32 € | 50 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 7 giorni |
Loading...
Serie conforme | 283 | Colore | Giallo - verde | Corrente nominale(A) | 63 |
---|---|---|---|---|---|
Misura prodotto (lunghezza)(mm) | 13 | Misura prodotto (larghezza)(mm) | 12 | Serie (accessori per morsetti seriali Wago) | 283 |
Peso(g) | 6.728 | Tipo di accessorio | Ponticello | Merci industriali | Sì |
Si trova sulla pagina di Ponticello adiacente 283, il codice articolo è il seguente: 283-422.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 283-422.
Configura
Proprietà di base
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali