Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
284-422
Codice componente
|
---|
284-422 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | |
---|---|---|---|---|---|---|
130.71 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 7 giorni |
Loading...
Serie conforme | 284 | Colore | Giallo - verde | Corrente nominale(A) | 53 |
---|---|---|---|---|---|
Misura prodotto (lunghezza)(mm) | 9 | Misura prodotto (larghezza)(mm) | 10 | Serie (accessori per morsetti seriali Wago) | 284 |
Peso(g) | 3.87 | Tipo di accessorio | Ponticello | Merci industriali | Sì |
Si trova sulla pagina di Ponticello adiacente 284, il codice articolo è il seguente: 284-422.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 284-422.
Configura
Proprietà di base
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali