Modulo cieco 2006【50 Pezzi per confezione】

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

2006-549

Codice componente
2006-549
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

34.28 €

50 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 26 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Serie conforme 2006 Colore Grigio Sezione trasversale max (flessibile)(mm²) 6
Sezione trasversale min (flessibile)(mm²) 0.5 Sezione trasversale max (non flessibile)(mm²) 4 Sezione trasversale min (non flessibile)(mm²) 0.5
Corrente nominale(A) 32 Misura prodotto (lunghezza)(mm) 7.5 Misura prodotto (larghezza)(mm) 7.5
Serie (accessori per morsetti seriali Wago) 2006 Lunghezza di spelatura(mm) 11 (max) Peso(g) 1.83
Tipo di accessorio Riempitivo Merci industriali

Si trova sulla pagina di Modulo cieco 2006, il codice articolo è il seguente: 2006-549.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 2006-549.

Supporto tecnico