Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
709-310
Codice componente
|
---|
709-310 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | |
---|---|---|---|---|---|---|
501.75 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 7 giorni |
Loading...
Serie conforme | 709 | Colore | Grigio | Sezione trasversale max (flessibile)(mm²) | 6 |
---|---|---|---|---|---|
Sezione trasversale min (flessibile)(mm²) | 0.2 | Sezione trasversale max (non flessibile)(mm²) | 6 | Sezione trasversale min (non flessibile)(mm²) | 0.2 |
Corrente nominale(A) | 32 | Tensione nominale(V) | 800 | Misura prodotto (larghezza)(mm) | 8 |
Serie (accessori per morsetti seriali Wago) | 709 | Lunghezza di spelatura(mm) | 12 (max) | Peso(g) | 4.956 |
Tipo di accessorio | Modulo per connettore maschio di prova | Collegamento (componenti) | Terminale a molla | Merci industriali | Sì |
Si trova sulla pagina di Modulo con connettore maschio di prova, tipo B 709, il codice articolo è il seguente: 709-310.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 709-310.
Configura
Proprietà di base
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali