Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
282-369
Codice componente
|
---|
282-369 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | |
---|---|---|---|---|---|---|
34.28 € | 25 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 6 giorni |
Loading...
Serie conforme | 282 | Colore | Grigio | Misura prodotto (altezza)(mm) | 18.7 |
---|---|---|---|---|---|
Misura prodotto (lunghezza)(mm) | 81.6 | Misura prodotto (larghezza)(mm) | 15.8 | Serie (accessori per morsetti seriali Wago) | 282 |
Peso(g) | 9.47 | Tipo di accessorio | Barra collettrice | Merci industriali | Sì |
Si trova sulla pagina di Supporto collettori per ponticelli 282, il codice articolo è il seguente: 282-369.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 282-369.
Configura
Proprietà di base
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali