Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
288-627
Codice componente
|
---|
288-627 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | |
---|---|---|---|---|---|---|
468.95 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 7 giorni |
Loading...
Materiale | Plastica | Colore | Trasparente | Misura prodotto (larghezza)(mm) | 1000 |
---|---|---|---|---|---|
Peso(g) | 338 | Compatibile con (dettagli) | Wago 288–626 | Compatibile con serie | Wago serie 288 |
Tipo di relè (categoria) | Copertura | Merci industriali | Sì |
Si trova sulla pagina di Copertura 288, il codice articolo è il seguente: 288-627.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 288-627.
Configura
Proprietà di base
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali