Fare clic sull'immagine per ingrandirla.
Cliccare sull´immagine per ingrandirla.
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
709-153
Codice componente
|
---|
709-153 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | |
---|---|---|---|---|---|---|
436.17 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 8 giorni |
Loading...
Serie conforme | 709 | Colore | Trasparente | Misura prodotto (altezza)(mm) | 42 |
---|---|---|---|---|---|
Misura prodotto (lunghezza)(mm) | 133 | Misura prodotto (larghezza)(mm) | 1000 | Serie (accessori per morsetti seriali Wago) | 709 |
Peso(g) | 437 | Tipo di accessorio | Copertura | Merci industriali | Sì |
Si trova sulla pagina di Copertura 709, il codice articolo è il seguente: 709-153.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 709-153.
Configura
Proprietà di base
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali