Distributore per il salvataggio dei circuiti AC 770【10 Pezzi per confezione】

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
770-638
770-688
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Colore

184.87 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. 8 giorni Nero

184.87 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. 36 giorni Bianco

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Corrente nominale(A) 25 Tensione nominale(V) 250 Misura prodotto (profondità)(mm) 46
Misura prodotto (altezza)(mm) 52.5 Misura prodotto (larghezza)(mm) 38 Numero totale di pin 3
Codifica A Tipo di connettore Adattatore, dritto Tipo di connettore (categoria) Distributore di rete
Connettore / ingresso tipo A Presa di rete Connettore / uscita tipo B Presa di rete Materiale contatto Lega di rame
Merci industriali

Supporto tecnico